梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
テープとリール
すべての寸法は基準値です。
タイプ 1 | タイプ 2 | タイプ 3 | タイプ 4 | |
---|---|---|---|---|
デバイス | SN74AHCT04DR | SN74AHCT04DR | SN74AHCT04DR | SN74AHCT04DR |
パッケージ名 | D | D | D | D |
パッケージの種類 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
ピン数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
SPQ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
リール直径(mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
リール幅 W1 (mm) | 12.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
A0 (mm) | 3.75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
B0 (mm) | 3.75 | 9 | 9 | 9 |
K0 (mm) | 1.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
P1 (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
W (mm) | 12 | 16 | 16 | 16 |
ピンの象限 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。