梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

テープとリール

Download

すべての寸法は基準値です。

タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 タイプ 4 タイプ 5 タイプ 6
デバイス SN74AHCT1G125DBVR SN74AHCT1G125DBVR SN74AHCT1G125DBVR SN74AHCT1G125DBVR SN74AHCT1G125DBVR SN74AHCT1G125DBVR
パッケージ名 DBV DBV DBV DBV DBV DBV
パッケージの種類 SOT-23 SOT-23 SOT-23 SOT-23 SOT-23 SOT-23
ピン数 5 5 5 5 5 5
SPQ 3000 3000 3000 3000 3000 3000
リール直径(mm) 178 178 180 180 180 178
リール幅 W1 (mm) 9 9 8.4 8.4 8.4 9.2
A0 (mm) 3.3 3.23 3.2 3.2 3.23 3.3
B0 (mm) 3.2 3.17 3.2 3.2 3.17 3.23
K0 (mm) 1.4 1.37 1.4 1.4 1.37 1.55
P1 (mm) 4 4 4 4 4 4
W (mm) 8 8 8 8 8 8
ピンの象限 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。