梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
テープとリール
すべての寸法は基準値です。
タイプ 1 | タイプ 2 | タイプ 3 | タイプ 4 | |
---|---|---|---|---|
デバイス | TL431ACDBZR | TL431ACDBZR | TL431ACDBZR | TL431ACDBZR |
パッケージ名 | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ |
パッケージの種類 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
ピン数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SPQ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
リール直径(mm) | 178 | 178 | 180 | 180 |
リール幅 W1 (mm) | 9.2 | 9 | 8.4 | 8.4 |
A0 (mm) | 3.15 | 3.15 | 2.9 | 3.2 |
B0 (mm) | 2.77 | 2.77 | 3.35 | 2.85 |
K0 (mm) | 1.22 | 1.22 | 1.35 | 1.3 |
P1 (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
W (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ピンの象限 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。