梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

テープとリール

Download

すべての寸法は基準値です。

タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 タイプ 4
デバイス TL431AIDBZT TL431AIDBZT TL431AIDBZT TL431AIDBZT
パッケージ名 DBZ DBZ DBZ DBZ
パッケージの種類 SOT-23 SOT-23 SOT-23 SOT-23
ピン数 3 3 3 3
SPQ 250 250 250 250
リール直径(mm) 178 180 180 178
リール幅 W1 (mm) 9.2 8.4 8.4 9
A0 (mm) 3.15 2.9 3.2 3.15
B0 (mm) 2.77 3.35 2.85 2.77
K0 (mm) 1.22 1.35 1.3 1.22
P1 (mm) 4 4 4 4
W (mm) 8 8 8 8
ピンの象限 Q3 Q3 Q3 Q3

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。