梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
テープとリール
すべての寸法は基準値です。
| タイプ 1 | タイプ 2 | |
|---|---|---|
| デバイス | TMP102AIDRLR | TMP102AIDRLR |
| パッケージ名 | DRL | DRL |
| パッケージの種類 | SOT-5X3 | SOT-5X3 |
| ピン数 | 6 | 6 |
| SPQ | 4000 | 4000 |
| リール直径(mm) | 180 | 180 |
| リール幅 W1 (mm) | 8.4 | 8.4 |
| A0 (mm) | 1.98 | 2 |
| B0 (mm) | 1.78 | 1.8 |
| K0 (mm) | 0.69 | 0.75 |
| P1 (mm) | 4 | 4 |
| W (mm) | 8 | 8 |
| ピンの象限 | Q3 | Q3 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。