梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

テープとリール

Download

すべての寸法は基準値です。

タイプ 1 タイプ 2
デバイス TPL5010DDCR TPL5010DDCR
パッケージ名 DDC DDC
パッケージの種類 SOT-23-THN SOT-23-THN
ピン数 6 6
SPQ 3000 3000
リール直径(mm) 178 180
リール幅 W1 (mm) 8.4 8.4
A0 (mm) 3.2 3.1
B0 (mm) 3.2 3.05
K0 (mm) 1.4 1.1
P1 (mm) 4 4
W (mm) 8 8
ピンの象限 Q3 Q3

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。