梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

チューブ

実際の形状を反映していないこともあります。該当するのは寸法のみです。

タイプ 1 タイプ 2
デバイス TPS566250DDA TPS566250DDA
パッケージ名 DDA DDA
パッケージの種類 HSOIC HSOIC
ピン数 8 8
SPQ 75 75
L (mm) 507 517
W (mm) 8 7.87
T (μm) 3940 635
B (mm) 4.32 4.25

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。