Amazon

Cloud and IoT services and solutions

Amazon offers edge to cloud solutions for several TI connected devices.

Amazon Web Services (AWS) is the world’s most comprehensive and broadly adopted cloud, with more than 200 fully featured services available from data centers globally. Millions of customers—including the fastest-growing startups, largest enterprises, and leading government agencies—are using AWS to lower costs, increase security, become more agile, and innovate faster.

Amazon Sidewalk is a shared network that helps devices like Amazon Echo devices, Ring Security Cams, outdoor lights, motion sensors, and Tile trackers work better at home and beyond the front door. When enabled, Sidewalk can unlock unique benefits for your device, support other Sidewalk devices in your community, and even locate pets or lost items.

ARM-basierte Prozessoren
TDA4VM Dual Arm® Cortex®-A72 SoC und C7x DSP mit Deep-Learning-, Vision- und Multimedia-Beschleunigern

 

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 SimpleLink™ Arm ® Cortex®-M4F Multiprotokoll-MCU für Sub-1 GHz und 2,4 GHz Drahtlos-MCU integrierter CC1352R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz und 2

 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2652P7 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652R7 Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Codebeispiel oder Demo
  • Entwicklungskit
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 410 Terry Ave N
  • Seattle, Washington, 98108-1226
  • United States

Ressourcen

Entwicklungskit

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon-Sidewalk-Entwicklungs-Toolkit

Amazon Sidewalk ist ein sicheres und zuverlässiges Community-Netzwerk, das mit Amazon Sidewalk Bridges, wie z. B. kompatiblen Amazon Echo und Ring-Bausteinen, die Cloud-Konnektivität für IoT-Bausteine bereitstellt, Anwendungsfälle im Haus, im Gebäude, in der ganzen Nachbarschaft und sogar in der (...)

Codebeispiel oder Demo

AMZN-3P-EDGE-AI — Amazon Services for ML training, model management and IoT

AWS offers a comprehensive platform for machine learning (ML) services and internet of things (IoT) software services which can be leveraged and deployed on TI’s analytics processors like the TDA4x family of processors. Training and optimizing ML models require massive computing resources, so (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.