Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Supports TI M0 software and hardware, offers full procedure from sample to mass production

Broadway is an embedded technology development company, focus on industrial automation, IOT and massage chair. Ours main R&D teams have over 10 years experience and we have 4 SMT production lines to support our valued customers. We already got 15 patents and 7 software copyrights.
Arm Cortex-M0+-MCUs
MSPM0G1106 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV700 Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

 

Low-Side-Schalter
ULN2003A Darlington-Transistor-Array, 50 V, 7 Kanäle

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8251 50-V-, 4,1-A-H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Stromregelung & zwischengespeichertem OCP

 

Universal-Operationsverstärker
LM2902 Vierfach-Operationsverstärker mit 26 V, 1,2 MHz, 2 mV Offsetspannung
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • China
Unternehmenssitz
  • No. 388, Zhengwei East Road
  • inxi Town, Kunshan City, Jiangsu Province
  • Kunshan City
  • China

Ressourcen

Evaluierungsplatine

BRDWY-3P-BA620XX — Broadway Technology Jiangsu BA620XX Steuerplatine für Massagesessel-Anwendungen

Die Broadway Technology Jiangsu BA620XX Massagesessel-Steuerplatine nutzt den Baustein MSPM0G1106 als Haupt-MCU, die den DRV8251 und andere Motorantriebseinheiten steuert und ein elektronisches Kernsteuerungssystem für 2D- und 3D-Massagesessel bereitstellt.

Die Multikanal-Steuerplatine über (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.