Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.
Benewake
Technology company focused on autonomous driving, CV2X, rail transit and industrial applications
Benewake (Beijing) Co., Ltd. founded in Beijing, China in 2015. By combining cutting-edged technology of LiDAR and efficient solutions, they empower customers to transform their industries and markets, helping them to achieve intelligent driving and bringing automation into systems for billions of people. Up to now, Benewake has applied for hundreds of patents and has more than 200 employees.
They have a full range of business activities in China and abroad, including R&D, manufacturing, sales and services. They have built partnership with top 500 enterprises in China and abroad. Their business covers over 90 countries and regions around the world, and the products are exported to Europe, America, Asia Pacific and other regions.
Näherungssensoren
Kontakt
-
+86-400-880-9610
- Partner kontaktieren
- en.benewake.com/index.html
Angebotene Ressourcen
- Evaluierungsplatine
- Optisches Modul
Unterstützte Regionen
- China
- Europa
- Nordamerika
- Rest Asiens
Unternehmenssitz
- 3rd Floor, Haiguo Jiaye Sci-Tech Park, Haidian District
- Beijing, 100086
- China
Ressourcen
Evaluierungsplatine
BW-3P-TF-LUNA
— Benewake TF-Luna-LiDAR-Modul (Entfernungssensor für kurze Entfernung
The TF-Luna module is based on the OPT3101 and is a single-point short-range LiDAR sensor. The sensor is low cost, small size and low power consumption with excellent performance produced by Benewake.The TF-Luna module is based on the OPT3101 and is a single-point short-range LiDAR sensor. The (...)
Evaluierungsplatine
BW-3P-TF02-PRO — Benewake TF02 Pro LiDAR-Modul (Entfernungssensor für große Entfernungen)
The TF02 PRO module is based on the OPT3101 and is a single-point long-range LiDAR sensor. The sensor is low cost, small size and low power consumption with excellent performance produced by Benewake.
Evaluierungsplatine
BW-3P-TFMINI-S — Benewake TF Mini-Serie LiDAR-Modul (Entfernungssensor für kurze Entfernungen)
The TF-mini-S module is based on the OPT3101 and is a single-point short-range LiDAR sensor. The sensor is low cost, small size and low power consumption with excellent performance produced by Benewake.
Optisches Modul
BW-3P-TFMINI-PLUS — Benewake TFmini Plus LiDAR-Modul (Entfernungssensor für kurze Entfernungen)
Das TFmini Plus Modul basiert auf dem OPT3101 von Texas Instruments und ist ein Einpunkt-LiDAR-Sensor für kurze Entfernungen. Der Sensor ist klein, verbraucht wenig Strom und bietet eine hervorragende Leistung.
Haftungsausschluss