Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Emotas embedded communication GmbH

Emotas embedded communication GmbH

Provider of CAN based protocol stacks and bootloaders for CANopen, J1939, ISO-TP or UDS and others

Emotas embedded communication GmbH has been founded in  2012 and is  an embedded software development company headquartered in Germany. The company’s main focus is providing communication protocol stacks, tools and bootloaders for various CAN-based protocols such as CANopen, J1939, ISO-TP or UDS.  
In addition to these products, the company offers training, consulting and software development services for this communication protocols.

Arm Cortex-M0+-MCUs
MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,

 

Arm Cortex-R-MCUs
TMS570LS3137 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, EMAC, FlexRay

 

C2000-Echtzeit-Mikrocontroller
TMS320F280039 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F28069M C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28335 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Treiber oder Bibliothek
Unterstützte Regionen
  • Europa
  • Nordamerika
  • Ozeanien
Unternehmenssitz
  • Fritz-Haber-Str. 9
  • Merseburg, 6217
  • Germany

Ressourcen

Treiber oder Bibliothek

EMO-3P-CANOPEN — CANopen Protocol Stack von Emotas

Der emotas CANopen-Stack unterstützt mehrere TI-MCU-Plattformen, einschließlich: MSPM0, verschiedene TMS3200, Hercules und Sitara.  Mehrere Editionen des CANopen-Stacks sind für verschiedene Anwendungsanforderungen verfügbar. Alle CANopen-Funktionen werden gemäß CIA 301 und CIA 305 (...)

Treiber oder Bibliothek

EMO-3P-J1939 — J1939-Protocol Stack von Emotas

Der emotas J1939-Stack unterstützt alle J1939-Funktionen und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Entwicklung von J1939Anwendungen auf Multi-TI-MCU-Plattformen, darunter MSPM0, verschiedene TMS3200, Hercules und Sitara. Der Stack umfasst J1939 Address Claiming, sowohl Transportprotokolle als (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.