Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Shenzhen Feasycom Co., Ltd

Shenzhen Feasycom Co., Ltd

IoT products and services provider

Feasycom focuses on the research and development of IoT products and services. We have our own Bluetooth & Wi-Fi stack implementations and provide a one-stop solution. Our solution categories cover Bluetooth, Wi-Fi, RFID, 4G, Matter/Thread and UWB technologies.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640R2F SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1-MCU mit 128-kB-Flash (drahtlos und mit geringem St

 

WLAN-Produkte
CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Tochterkarte
Unterstützte Regionen
  • China
  • Europa
  • Japan
  • Nordamerika
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Rm 508, Building A, Fenghuang Zhigu, No.50, Tiezai Road
  • Xixiang, Baoan District
  • Shenzhen, 518102
  • China

Ressourcen

Tochterkarte

FEASY-3P-BT616-BT618V — FEASYCOM BT616 und BT618V Bluetooth-Module für CC2640

FSC-BT616 ist ein Bluetooth Low Energy 5.1-Modul auf Basis des TI CC2640R2F-Chipsatzes. Es unterstützt GAP-, ATT/GATT-, SMP- und L2CAP-Profile. Dieses Modul integriert einen Basisband-Controller in einem kleinen Gehäuse (integrierte Leiterplattenantenne), was den Designern mehr Flexibilität bei den (...)

Tochterkarte

FEASY-3P-BW1102FJ — Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6®- und Bluetooth® 5.4-Modul

Das BW1102FJ von Feasycom ist ein kompaktes und flaches WLAN/Bluetooth Kombimodul basierend auf unserem IC CC3351. Die Leiterplattengröße beträgt 12 mm × 15 mm und kann leicht mit Oberflächenmontagetechnologie (SMT) hergestellt werden. Er eignet sich hervorragend für Tablet-PCs, mobile Geräte und (...)

Tochterkarte

FEASY-3P-WF210 — Feasycom FSC-WF210 2,4 GHz Wi-Fi 4-Modul

Der FSC-WF210 von Feasycom ist ein leistungsstarker, hochintegrierter SoC (System-on-Chip) für Multimedia- und Massendatenübertragung mit drahtloser Kommunikation, der sich ideal für Entwickler eignet, die ihre Produkte mit drahtlosen Funktionen ausstatten möchten, und der mit unserem CC3220SF (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.