Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.
Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.
Supports innovative solutions, hardware design, control algorithms, protocol and drivers
-
0755-2388 4959
- en.gencon-tech.com
- Evaluierungsplatine
- China
- Indien
- Rest Asiens
- Room B601, B Tower, Jingu Park, No.88 Longzhu 4th Road, Nanshan
- Shenzhen, Guangdong, 518073
- China
Ressourcen
GENCN-3P-GCM00L5 — Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 – Referenzdesign für Feuchtigkeits- und Temperatursensoren
Das Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 ist ein kleines Referenzdesign für Feuchtigkeits- und Temperatursensoren. Der Sensor erkennt die aktuelle Umgebungslufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit und verfügt über einen elektronischen Papierbildschirm, der es dem Benutzer erleichtert, den (...)
GENCN-3P-GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 – Referenzdesign für bürstenlose DC-Motorsteuerungen
Der Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 ist ein Referenzdesign für bürstenlose DC-Motorsteuerungen (BLDC), die einen Dauerbetrieb von bis zu 60 W haben können. Dieses Design verwendet den Mikrocontroller MSPM0G3507 TI Arm® Cortex-M0®+ MCU und den 3-Phasen-Motortreiber DRV8316 Integrated Circuit (...)
GENCN-3P-MSPM0L130X — GENCON-MSPM0L-MiniEVB evaluation board for M0 applications
The GCT-MSPM0L130X-EVK is an easy-to-use evaluation kit (EVK) for 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU. It contains everything needed to start developing on the MSPM0L series M0+ MCU platform.we can provide three different core boards Core-MSPM01306XRHB,Core-MSPM01305XRGE and Core-MSPM0L1106XDGS28.