Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

Wireless and internet of things (IoT) modules manufacturer

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd., established in 1994, focuses on wireless and internet of things (IoT) product design, processing and manufacturing. The product research and development team has nearly 30 years of wireless RF experience. Wireless technologies include Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi®, ZigBee®, Sub-G, LoRaWAN®, NB-IoT, LTE Cat-1, LTE Cate-4, GPS-OBDII and more. The company has passed ISO9001, ISO14001, ISO45001 three system certification and its products have passed BQB, CE, FCC, TELEC, SRRC and many other certifications.

Beijing Jia An Electronics Technology provides application solutions for wireless modules, intelligent gateways, DTU data transmission, wireless meter reading systems, beacon positioning, wearable devices and other products. These product applications are widely used in many intelligent fields such as intelligent retail, industrial automation, intelligent elderly care, health and medical care, automotive anti-theft and intelligent agriculture.

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1352P7 SimpleLink™ Arm ® Cortex®-M4F Multiprotokoll-MCU für Sub-1 GHz und 2,4 GHz Drahtlos-MCU integrierter

 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R5 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher

 

WLAN-Produkte
CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-IC CC3351 Wi-Fi 6 mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) und Bluetooth® Low Energy Companion IC
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
  • Tochterkarte
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Rm1002, FL.10 Bldg.B, Yard 28 Pingguoyuan Road Shijingshan District
  • Beijing, 100041
  • China

Ressourcen

Evaluierungsplatine

JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES — Jia An Electronics Technologie AN2340SA-B- und AN1352P7-Drahtlosmodule für CC2340 und CC1352

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. Wireless- und Internet of Things (IoT)-Module der Marke Cansec Wireless. Das AN2340SA-B-Modul ist eine kompakte IoT-Software- und Hardwarelösung für Bluetooth® Low Energy 5.3 mit 2,4 GHz basierend auf dem CC2340 SimpleLink™ 32-Bit Arm® (...)

Tochterkarte

JIAAN-3P-TA3351NA-A — Cansec Wireless TA3351NA-A Wi-Fi® 6- und Bluetooth® LE 5.4-Modul

Das 2,4 GHz- und 5 GHz TA3351-SIP-Modul (System-in-Package) unterstützt die WLAN-Standards 1×1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax und ermöglicht dadurch die nahtlose Integration mit Wi-Fi 6 und Bluetooth Low Energy 5.4. Dieses Modul basiert auf dem Ein-Chip CC3351 von TI und verbindet die WLAN-Funktion über (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.