Jorjin Technologies

Wireless system-on-module provider

Founded in 1997, Jorjin began as a manufacturer of SoM (system-on-modules) and SiP (system-in-package) products, eventually to become the largest supplier in the global market. As a logical next step, given the unstoppable trend of wearables and IIoT concepts in the near future, Jorjin has put its experience accumulated over 20 years regarding wireless, central processing, imagery and sensory equipment behind this wave, to provide smart glasses and IIoT solutions.

WLAN-Produkte
CC3351 Wi-Fi 6 mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) und Bluetooth® Low Energy Companion IC

 

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWRL6432AOP Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit integrierter Antenne, f
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
  • Tochterkarte
Unterstützte Regionen
  • Nordamerika
Unternehmenssitz
  • 17F, No 239, Sec. 1, Datong Rd.
  • Xizhi Dist.
  • New Taipei City, Taiwan, 22161
  • China

Ressourcen

Evaluierungsplatine

JRJN-3P-MT5C01-03 — Radarmodule von Jorjin Technologies

Der MT5C01-03 ist ein mmWave-AOM-Sensor (Antenna on Module) mit 60 GHz, der unsere industrielle IWRL6432AOP-Single-Chip-Radartechnologie kombiniert. Das Sensormodul bietet eine gute Lösung für den industriellen IoT-Markt und ist auf extrem hohe Genauigkeit, kleinen Formfaktor und geringen (...)

Tochterkarte

JRJN-3P-WG7A51 — WG7A51-01-SiP-Modul, Jorjin Technologies 2,4 GHz und 5 GHz, Wi-Fi® 6, Bluetooth® Low Energy 5.4

Das System-in-Package (SiP) Modul WG7A51-01 ist das am häufigsten nachgefragte Design für alle Mobilteile und tragbaren Geräte mit unserem CC3351 SimpleLink™ Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy integrierten Schaltkreis (IC). Es bietet die beste Koexistenz von WLAN und (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.