Octavo Systems

System-in-package vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing

To improve the capability and value of our customers’ electronic systems by delivering innovative, high-quality system-in-package solutions, Octavo Systems brings new technologies and new integration paths to innovative companies around the globe.

By creating SiP devices, Octavo allows the idea behind Moore’s law to continue as the industry transitions from system on chip (SoC) as the system integration method to system in package (SiP) technology as the solution of choice. Through Octavo's technology and design innovations, this technology is more accessible to all, allowing for the continued development of smaller, more cost effective and more innovative products.

ARM-basierte Prozessoren
AM3351 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display AM3352 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display, CAN AM3354 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D Grafikkarten, CAN AM3356 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM623 Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TL5209 Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 16 V, mit Gegenspannungsschutz

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65217 Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DC-Wandlern, 4 LDOs, linearem Batterielader & Treiber für weiße TPS65219 Integriertes Power Management (PMIC) für Arm® Cortex®- A53 Prozessoren und FPGAs
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 2277 Plaza Drive Suite 610
  • Sugar Land, TX 77479
  • Austin, Texas, 78701
  • United States

Ressourcen

Evaluierungsplatine

OCTVO-3P-AM335X — System-in-Package auf Basis von Octavo Systems AM335x

Octavo Systems is the leader in providing system-in-package (SiP) based solutions to innovators around the globe. The OSD335x family of SiP devices are the fastest and most cost-effective way to develop and deploy high performance embedded systems based on the Sitara™ AM335x Arm® (...)

Evaluierungsplatine

OCTVO-3P-OSD62X — Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors

The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.