Pentek Inc.

Hardware design service provider

Pentek's mission is to provide the embedded community with leading edge system- and board-level solutions for the most demanding requirements in data acquisition, digital signal processing and software radio applications through excellence and innovation.

Pentek, an ISO 9001:2015 certified company, was founded in 1986 and is now the premier source for high-speed real-time recording systems and software, data acquisition and I/O, DSP (digital signal processing) and SDR (software defined radio) products.

Our customers enjoy the performance and flexibility afforded by our system- and board-level commercial and conduction-cooled product lines and our world-class applications support.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC12DJ3200 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (LVDS-Schnittstelle) mit H
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Nordamerika
Unternehmenssitz
  • One Park Way
  • Upper Saddle River, New Jersey, 07458
  • United States

Ressourcen

Evaluierungsplatine

PENTEK-3P-71141-XMC — Pentek-Modell 71141 1-Kanal, 6,4 GHz oder 2-Kanal, 3,2 GHz-ADC, 2-Kanal-DAC mit 6,4 GHz Kintex Ultra

Accelerate your project by considering a complete off-the-shelf board that utilizes the ADC12DJ3200. The Pentek Jade® Model 71141 is an ideal radar and software radio interface solution that includes the Texas Instrument's ADC12DJ3200 ADC. The solution from Pentek provides a one-channel 6.4GSPS (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.