Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Panasonic Industrial Devices Europe GmbH

Panasonic Industrial Devices Europe GmbH

WLAN-Produkte
CC2564C Bluetooth® 5.1 mit Basisrate (BR), Enhanced Data Rate (EDR), Low Energy (LE) CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
  • Tochterkarte
Unternehmenssitz
  • Zeppelinstraße 19
  • Lueneburg, 21337
  • Germany

Ressourcen

Evaluierungsplatine

PIDEU-3P-PAN13X6C — Panasonic Industry PAN13x6C Bluetooth-Funkfrequenz (RF)-Module

Panasonic™ PAN1326C2 / PAN1316C Series ist ein Host Controlled Interface (HCI) Bluetooth® Radio Frequency (RF)-Modul, das den integrierten Schaltkreis CC2564C, Texas Instruments der siebten Generation für Bluetooth-Kerne, in ein benutzerfreundliches Modulformat bringt. Der PAN1326C2/PAN1316C ist (...)

Tochterkarte

PIDEU-3P-W602 — Panasonic Industry W602-Drahtlosmodule

Das PAN W602-1 ist ein 2,4 GHz-Single-Band-Companion-Modul mit integriertem Bluetooth® Low Energy für kostengünstige Projekte und basiert auf dem CC3301-Chipsatz von Texas Instruments.

Das PAN W602-2 ist ein Dual-Band-Companion-Modul mit 2,4 und 5 GHz und integriertem Bluetooth Low Energy für (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.