Pionix GmbH

Open-source software stacks and customized solutions for EV charging systems

PIONIX is a company that wants to accelerate the shift to clean mobility, and the company that initiated EVerest: a Linux-based open source software for AC and DC charging points.

With their deep knowledge of chargers, hardware components and software, PIONIX supports the full software product lifecycle. Under the product name BaseCamp PIONIX provides maintenance, integration and update services for the EVerest system.

This mission of PIONIX is to make sure that your chargers are up and running and ready to charge any car any time.

EVerest integrates all relevant charging standards like OCPP 1.6 and 2.0, ISO 15118, DIN SPEC 70121, EN61851 and all further standards to come. User interfaces and other features can be added to make the charger unique for your customer. EVerest is licensed under Apache 2.0, so can be fully commercialized, with your own additions and features and your own license.

As part of the Linux Foundation Energy, the EVerest community will also implement future requirements like grid relevant mechanisms (such as, dynamic electricity price, load balancing / reduction or smart home).

By using the readily-available EVerest software stack, EV chargers can be brought to market faster and cheaper with reduced risks.

ARM-basierte Prozessoren
AM623 Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Betriebssystem (BS)
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Ewald-Renz-Straße 1a
  • 76669 Bad Schönborn, Germany
  • Bad Schönborn, 76669
  • Germany

Ressourcen

Betriebssystem (BS)

PIONX-3P-SW-EVSE — PIONIX® EVerest Open-Source-Betriebssystem für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV)

EVerest ist eine auf Linux basierende Open-Source-Software für AC- und DC-Ladestationen.

EVerest entspricht allen relevanten Ladestandards wie OCPP 1.6 und 2.0, ISO 15118, DIN SPEC 70121, EN 61851 und allen zukünftigen Normen. Durch Hinzufügen von Benutzerschnittstellen und anderen Funktionen kann (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.