Recom Power GmbH

Electronic power products and solutions

RECOM manufactures a full range of standard and customized DC/DC and AC/DC converters in every power class from sub-1W to tens of kW, alongside switching regulators and LED drivers in a wide selection of formats. The company headquarters are located in Gmunden, Austria, and include a state-of-the-art logistics, research and development center, and laboratory wing and is supported by a worldwide distribution network. The RECOM name has become synonymous with high quality, integrity, innovation, and excellent customer service.
Isolierte CAN-Transceiver
ISO1042 Isolierter CAN-Transceiver mit 70-V-Busfehlerschutz und flexibler Datenrate
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Münzfeld 35, 4810
  • Gmunden

Ressourcen

Evaluierungsplatine

RECOM-3P-R-REF03-CAN1 — Recom-isolierte CAN- und Stromversorgungs-Referenzplatine mit isolierten DC/DC-Wandlern ISO1042 und

Recom's R-REF03-CAN1 reference board allows design engineers to quickly develop and analyze isolated CAN bus systems. It includes the galvanically-isolated ISO1042 CAN transceiver, which supports up to 5-Mbps data rate in CAN FD mode allowing much faster transfer of payload compared to classic (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.