VLAB Works

Anbieter von Embedded-Softwarelösungen

TI preferred partner

VLAB Works, ein ASTC-Unternehmen, ist der Branchenführer in der Softwaretechnologie für die Modellierung, Simulation und virtuelle Prototypenentwicklung von elektronischen Embedded-Systemen. Kundschaften von VLAB Works wenden diese Technologie auf die Virtualisierung und Automatisierung des Entwicklungsprozesses von Embedded-Systemen an. Wir helfen Ihnen dabei, Hardware durch Software, Dokumentspezifikationen durch Live-Simulationen, spät durch früh, langsam durch schnell, begrenzt durch unbegrenzt, komplex durch einfach und manuell durch automatisiert zu ersetzen.

Technologie und Lösungen von VLAB Works ermöglichen agile Embedded-Entwicklungsprozesse auf Produktionsebene. Diese Prozesse helfen bei der Beschleunigung von Zeitplänen für die Produktentwicklung, der Entwicklung optimierter Software und Systeme, der Verbesserung von Qualität, der Risikominimierung und der Beseitigung physischer Laboreinrichtungen und Hardware. VLAB Works unterstützt Kundschaften bei der Entwicklung besserer Produkte, einem besseren Entwicklungsablauf, der Reduzierung des Bedarfs an Fertigung und Hardware sowie der Unterstützung bezüglich Umweltschutz.

Bei VLAB Works ist es unser Kernziel, die Hindernisse für die umfassendere Anwendung von Modellierung, Simulation und Entwicklung von All-in-Software-Produktprototypen zu verringern, die neue Alternativen zu herkömmlichen Entwicklungstools und -methoden der Branche bieten. Mit VLAB können Unternehmen die Komplexität und die Kosten für Einführung und Anwendung dieser Technologien in ihren internen Entwicklungsabläufen erheblich reduzieren. Darüber hinaus können Kundschaften von VLAB die Supportkosten für ihre eigenen Kundschaften und Partner im Designökosystem erheblich senken. Dieses End-to-End-Wertversprechen von VLAB für den gesamten Entwicklungsprozess hilft Unternehmen, eine höhere Kapitalrendite zu erzielen.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display AM62A3 1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom AM62A7 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik AM6411 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM69A Autonome mobile Roboter, 32 TOPS Vision SoC für 1-12 Kameras, maschinelles Sehen, mobiler DVR, AI DRA821U SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet mit 4 Ports und 4-spurigem PCIe für Netzwerk und Datenver DRA829J SoC m. Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet m. 8 Ports, PCIe m. 4 Ports, C7xDSP f. Netzw. u. Datenverarb. DRA829V SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet mit 4 Ports, PCIe mit 4 Ports und C7xDSP für Netzwerk und Da TDA4VM SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Support-Software
Unterstützte Regionen
  • Nordamerika
Unternehmenssitz
  • Level 1, 97. Pirie Street
  • Adelaide
  • Australia

Ressourcen

Support-Software

VLAB-3P-V-EVM — Virtuelle ASTC VLAB-Entwicklungsplattformen und -Tools

VLAB Works ist der Branchenführer in der Softwaretechnologie für die Modellierung, Simulation und virtuelle Prototypenentwicklung von eingebetteten elektronischen Systemen. VLAB Technologien und Lösungen ermöglichen die Anwendung von Automatisierung und agilen Prozessen bei der Entwicklung von (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.