Würth Elektronik

WLAN-Produkte
CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
  • Tochterkarte
Unternehmenssitz
  • Max-Eyth-Strasse 1
  • Waldenburg, 74638
  • Germany

Ressourcen

Evaluierungsplatine

WURTH-3P-CORDELIA-I — Würth Elektronik WLAN-IoT-Modul

Das Cordelia-I ist ein kompaktes WLAN-Funkmodul auf Basis von IEEE 802.11 b/g/n, das als IoT-Konnektivitäts-Untermodul verwendet werden soll, um sichere Cloud-Konnektivität für eingebettete Systeme bereitzustellen. Das Modul fungiert als Brücke zwischen einer Host-MCU am Endsystem und der (...)

Tochterkarte

WURTH-3P-CALYPSO — Würth Elektronik WLAN-Funkmodul

Das Calypso WLAN-Modul ist ein kompaktes WLAN-Modul auf Basis von IEEE 802.11 b/g/n mit einem voll ausgestatteten TCP/IP-Stack. Die Edge-Castellation, die intelligente Antennenkonfiguration und ein benutzerfreundlicher AT-Befehlsstil ermöglichen eine einfache Integration in jede eingebettete (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.