Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.
Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.
Supplier of industrial intelligent IoT products based on AM62x series processor
Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.is a leader in embedded systems in China, and has built processor platform products covering A7, A8, A9, A35, A53, A55, and produced multiple high-quality core products, such as, ARM based core boards, industrial control boards, and industrial control computers.
-
+86-400-888-4005
- Partner kontaktieren
- www.zlg.cn/
- Evaluierungsplatine
- China
- ZLG Zhiyuan Electronics Building, No. 43 Sicheng Road,
- Tianhe District
- Guangzhou, Guangdong, 510660
- China
Ressourcen
ZLG-3P-M62XX — ZLG Forlinx M62xx System-on-Module für Quad Cortex-A53 Prozessor AM62xx mit 1,4 GHz
Das Core Board der M62xx-T-Serie ist ein leistungsstarkes Embedded-Core Board, das von ZLG auf Basis des TI-Prozessors der Serie AM62x entwickelt wurde. Auf der Platine sind externe Bausteine wie DDR4, eMMC, QSPI Flash, Hardware-Watchdog und ein WLAN-/Bluetooth-Modul (optional) integriert. Der auf (...)
ZLG-3P-M6442 — ZLG M6442 Systemmodul für AM6442 Arm Cortex-A53 1,0 GHz Prozessor
Die Core-Platine der Serie M64xx basiert auf dem ZLG und der AM64x Sitara ™ von TI. Die vom Prozessor entwickelte Core-Platine für Industriesteuerungen ist darauf ausgerichtet, die komplexen Verarbeitungsanforderungen von Embedded-Produkten der Industrie 4,0 zu erfüllen.
Die Kernplatine der Serie (...)
ZLG-3P-M65XX — Systemmodul ZLG M65xx für Prozessor AM65xx Arm Cortex-A53, 1,1 GHz
Für die Hauptplatine der Serie M65xx werden Komponenten der Baureihe AM65xx von TI mit einem Dual-Core-/Quad-Core-Cortex®-Prozessor A53 mit einer Hauptfrequenz von bis zu 1,1 GHz und zwei Cortex-Kernen mit einer Hauptfrequenz von 400 MHz®-R5F-Kernel, auf Wunsch mit DDR3L-Speicher mit 1 oder 2 (...)