ArduCam

Camera module vendor, camera accessories for single board computers and development kits

ArduCam has been offering camera solutions for a decade, mainly by solving camera-related problems for prevailing hardware platforms among developers.

Cameras are complex devices that require expertise in hardware/software engineering and driver development. You don’t have to become a full-stack camera developer to start your project – ArduCam will make the camera straightforward enough so you can concentrate on what you’re good at.

Serializadores-deserializadores V3Link
TDES954 Concentrador dual de deserializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad TDES960 Concentrador cuádruple de deserializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta veloc TSER953 Serializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad
Contacto
Recursos disponibles
  • Kit de desarrollo
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • 11/F, Lee KA Industrial Building, 8 NG Fong Street
  • San Po Kong, Kowloon, 100003 Hong Kong
  • Hong Kong, 210046

Recursos

Kit de desarrollo

ARDCM-3P-V3LINK-CAM — Kits de creación rápida de prototipos de módulos de cámara multicanal ArduCam basados en dispositivo

Los kits de cámara V3Link de Arducam ofrecen Full HD con sensores IMX219 y la interfaz V3Link, ideal para proyectos de visión de gran ancho de banda y larga distancia. El cable coaxial blindado garantiza una transmisión fiable de energía y datos a distancias de hasta 10 m, con una baja latencia (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.