Inicio Diseño y desarrollo Directorio de socios
Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Supports TI M0 software and hardware, offers full procedure from sample to mass production

Broadway is an embedded technology development company, focus on industrial automation, IOT and massage chair. Ours main R&D teams have over 10 years experience and we have 4 SMT production lines to support our valued customers. We already got 15 patents and 7 software copyrights.
Amplificadores de propósito general
LM2902 Amplificador operacional cuádruple de 26 V, 1.2 MHz y 2 mV de tensión de desplazamiento

 

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8251 Controlador de motor puente H de 50 V y 4.1 A con regulación de corriente integrada y OCP con enclav

 

Interruptores del lado de tierra
ULN2003A Matriz de transistor Darlington de 50 V y 7 canales

 

MCU Arm Cortex-M0+
MSPM0G1106 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de MSPM0G3507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV700 Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • China
Sede central
  • No. 388, Zhengwei East Road
  • inxi Town, Kunshan City, Jiangsu Province
  • Kunshan City
  • China

Recursos

Placa de evaluación

BRDWY-3P-BA620XX — Tarjeta de control Broadway Technology Jiangsu BA620XX para aplicaciones de sillones de masaje

La placa de control para sillón de masaje Broadway Technology (Jiangsu) BA620XX utiliza el dispositivo MSPM0G1106 como MCU principal, que controla el DRV8251 y otras unidades de accionamiento del motor y proporciona un sistema de control electrónico central para sillones de masaje 2D y 3D.

BA62038 (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.