Dallas Logic Corporation

Electronic design & prototyping service provider

Founded in January of 2001, Dallas Logic is located in McKinney, Texas, USA. We serve the Dallas/Fort Worth area and the global community at large with electronic design and prototype delivery services. We are a member of Texas Instruments' Design Services Network. Dallas Logic is a company that operates with a "lean and expedient" philosophy. We utilize efficient development strategies which translates to lower development costs for you. Quality minded, experienced staff and reasonable rates allow us to provide you with a quality and cost effective solution. It is our goal to deliver an electronic product to your company which exceeds your expectations. Our most important objective is to make sure you are a satisfied, and repeat customer. We look forward to helping you in whatever capacity we can.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC32J22 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 50 MSPS ADC32J23 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 80 MSPS ADC32J24 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADC32J25 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 160 MSPS ADC32J42 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 50 MSPS ADC32J43 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 80 MSPS ADC32J44 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J45 Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADC34J22 Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 50 MSPS

 

Amplificadores totalmente diferenciales
THS4541 Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad THS4541-Q1 Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad de calidad automotriz

 

Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04828 Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A8101 Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A y PSRR alta con activación
Contacto
Recursos disponibles
  • Diseño de referencia
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Norte
Sede central
  • 17217 Waterview Parkway
  • Suite 1.202
  • Dallas, Texas, 75252
  • United States

Recursos

Placa de evaluación

DEV-ADC34J22 — Módulo de evaluación de DEV-ADC34J22

The DEV-ADC34J22 is a four-channel, 50MSPS ADC Module designed to integrate with Altera’s HSMC standard. The DEV-ADC34J22 features TI’s new JESD204B compliant ADC34J22 Analog Digital Converter (ADC), with clocking conditioning using TI’s LMK04828 jitter cleaner. It provides (...)

Diseño de referencia

TIDA-00294 — Interfaz activa de alto rendimiento Dallas Logic Corp para diseño de referencia de ADC de alta veloc

Este diseño de referencia, proporcionado por Dallas Logic Corp, utiliza el convertidor de datos ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B y el amplificador completamente diferencial THS4541 para mostrar cómo diseñar una interfaz activa de alto rendimiento para ADC de alta velocidad. Este tipo de circuito se (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.