Edge Impulse

Build datasets, train models and optimize to run on any edge device using the Edge Impulse platform

Edge Impulse is ushering in the future of embedded machine learning by empowering developers to create and optimize solutions with real-world data. We are making the process of building, deploying, and scaling embedded ML applications easier and faster than ever, unlocking massive value across every industry, with millions of developers making billions of devices smarter.

Edge Impulse developers can get data from various sources, including their own sensor hardware, public datasets, and data generated through simulations or synthetic data generation. With the built-in integration to leading Texas Instruments products, developers can build optimized production-ready models faster.

MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d
Contacto
Recursos disponibles
  • Soporte de software
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • 3031 Tisch Way
  • 110 Plaza West
  • San Jose, California, 95128
  • United States

Recursos

Soporte de software

EI-3P-WIRELESS-CONNECTIVITY — Edge Impulse Embedded AI development platform

With TI Silicon and Edge Impulse you can create your own machine learning application in less than 10 minutes with no prior programming or machine learning experience. Quickly collect real world sensor data from a variety of sources, train ML models on the Edge Impulse cloud-based platform, and (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.