Inicio Diseño y desarrollo Directorio de socios
Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

Supports innovative solutions, hardware design, control algorithms, protocol and drivers

GENCON Technology is focus on innovative design based on the latest technology developing both hardware and software levels solutions that can be easily and rapidly prototyped to meet customer specific needs at wireless communication, smart equipments, industrial control and automotive related application. GENCON Technology has outstanding R&D, marketing and service teams, providing high-quality products and technical services to customers around the world. Provides wireless protocol transmission modules, mmWave radar modules , embedded control motherboards, and MCU solutions. Our core technical team has rich experience in industry, relying on years of industry project accumulation, has overcoming many key technologies, and combined with industry applications, many innovative products have been released.Our products are mainly used in smart homes, Internet of Things, industrial control, automotive and others
Búferes y controladores inversores
SN74HC14 Inversores de 6 canales, 2 V a 6 V con entradas de disparador Schmitt

 

Controladores BLDC
DRV8316 Controlador de motor trifásico de 40 V máx. y pico de 8 A con detección de corriente integrada y FET

 

Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
LMR16006 Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 60 V, 600 mA con bajo Iq

 

MCU Arm Cortex-M0+
MSPM0G3507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM1117 Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

 

Sensores de humedad
HDC2080 Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • China
  • India
  • Resto de Asia
Sede central
  • Room B601, B Tower, Jingu Park, No.88 Longzhu 4th Road, Nanshan
  • Shenzhen, Guangdong, 518073
  • China

Recursos

Placa de evaluación

GENCN-3P-GCM00L5 — GCM00L5 de Shenzhen Gencon Technology: diseño de referencia de placa de sensores de humedad y temper

El GCM00L5 de Shenzhen Gencon Technology es un pequeño diseño de referencia de placa de control de sensores de humedad y temperatura. El sensor detecta la temperatura ambiente actual y la humedad relativa, y tiene una pantalla de tinta electrónica, lo que facilita a los usuarios la lectura del (...)

Placa de evaluación

GENCN-3P-GCM00M02 — GCM00M02 de Shenzhen Gencon Technology: diseño de referencia para controles de motores de CC sin esc

El GCM00M02 de Shenzhen Gencon Technology es un diseño de referencia para controladores de motores de CC sin escobillas (BLDC), que pueden tener un funcionamiento continuo de hasta 60 W. Este diseño utiliza el microcontrolador MSPM0G3507 TI Arm® Cortex-M0®+ MCU y el circuito integrado (IC) DRV8316 (...)

Placa de evaluación

GENCN-3P-MSPM0L130X — GENCON-MSPM0L-MiniEVB evaluation board for M0 applications

The GCT-MSPM0L130X-EVK   is an easy-to-use evaluation kit (EVK) for 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU. It contains everything needed to start developing on the MSPM0L series M0+ MCU platform.we can provide three different core boards  Core-MSPM01306XRHB,Core-MSPM01305XRGE and Core-MSPM0L1106XDGS28.

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.