Pentek Inc.

Hardware design service provider

Pentek's mission is to provide the embedded community with leading edge system- and board-level solutions for the most demanding requirements in data acquisition, digital signal processing and software radio applications through excellence and innovation.

Pentek, an ISO 9001:2015 certified company, was founded in 1986 and is now the premier source for high-speed real-time recording systems and software, data acquisition and I/O, DSP (digital signal processing) and SDR (software defined radio) products.

Our customers enjoy the performance and flexibility afforded by our system- and board-level commercial and conduction-cooled product lines and our world-class applications support.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC12DJ3200 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Norte
Sede central
  • One Park Way
  • Upper Saddle River, New Jersey, 07458
  • United States

Recursos

Placa de evaluación

PENTEK-3P-71141-XMC — Pentek Modelo 71141 ADC de 1 canal a 6,4 GHz o 2 canales a 3,2 GHz, DAC de 2 canales a 6,4 GHz Kinte

Accelerate your project by considering a complete off-the-shelf board that utilizes the ADC12DJ3200. The Pentek Jade® Model 71141 is an ideal radar and software radio interface solution that includes the Texas Instrument's ADC12DJ3200 ADC. The solution from Pentek provides a one-channel 6.4GSPS (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.