Recom Power GmbH

Electronic power products and solutions

RECOM manufactures a full range of standard and customized DC/DC and AC/DC converters in every power class from sub-1W to tens of kW, alongside switching regulators and LED drivers in a wide selection of formats. The company headquarters are located in Gmunden, Austria, and include a state-of-the-art logistics, research and development center, and laboratory wing and is supported by a worldwide distribution network. The RECOM name has become synonymous with high quality, integrity, innovation, and excellent customer service.
Transceptores CAN aislados
ISO1042 Transceptor CAN aislado con protección contra fallos de bus de 70 V y velocidad de datos flexible
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • Münzfeld 35, 4810
  • Gmunden

Recursos

Placa de evaluación

RECOM-3P-R-REF03-CAN1 — CAN aislado Recom y placa de referencia de alimentación con convertidor CC/CC aislado ISO1042 y R1SX

Recom's R-REF03-CAN1 reference board allows design engineers to quickly develop and analyze isolated CAN bus systems. It includes the galvanically-isolated ISO1042 CAN transceiver, which supports up to 5-Mbps data rate in CAN FD mode allowing much faster transfer of payload compared to classic (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.