Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
Sundance Digital Signal Processing Inc.
DSP design service provider
Sundance DSP is a worldwide supplier of high-performance DSP and FPGA processor boards and I/O modules in support of high-performance, parallel processing applications in various fields including, imaging, radar, sonar, simulation, industrial control, and military.
The hallmark is total flexibility with infinite expandability based on industry standard platforms like PCI, PCI Express, PMC and XMC using the latest DSP and FPGA technologies.
Support for embedded applications, using conduction cooled hardware, in Software Defined Radio (SDR), Beamforming, image processing, telecommunications, industrial automation and military.
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
Contacto
-
775-827-3103
- Contacte a un socio
- www.sundancedsp.com
Recursos disponibles
- Placa de evaluación
Regiones compatibles
- América del Norte
Sede central
- 1575 Delucchi Lane
- Suite 215
- Reno, Nevada
- United States
Recursos
Placa de evaluación
SDSP-3P-FMC-ADC500-5 — Módulo FMC-ADC500-5 de alto recuento de pines de Sundance Digital Signal Processing Inc.
FMC-ADC500-5 is a high pin count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s with a dynamic range of 16 bits. The module has 5 ADC31JB68 ICs from Texas Instruments together with an HMC7044 from ADI which is the source of clocks feeding the ADCs. Provision for external clock (...)
Descargo de responsabilidad