Simma Software, Inc.

Simma Software se especializa en protocolos de com. tiempo real p/industria de sistemas integrados

Simma Software, experto en J1939, se especializa en protocolos de comunicación en tiempo real y cargadores de arranque flash para la industria de sistemas integrados con un enfoque en el mercado automotriz. Su línea de productos incluye soluciones para J1939, UDS, CAN, LIN, Ethernet, CANopen, ISO 15765, OBD-II, XCP, NMEA2000, J1587, J1708 y J2497.  La empresa da soporte a todos los MCU de TI, incluidos C2000, MSP430, Hercules, Sitara y TM4C.  Los clientes de TI pueden esperar que el software fiable y de alto rendimiento se entregue de manera oportuna.

Low-power MCUs
MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

 

MCU de uso general
MSPM0G3507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de
Contacto
Recursos disponibles
  • Controlador o biblioteca
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • 7205 State Road 46
  • STE A
  • Terre Haute, Indiana, 47802
  • United States of America

Recursos

Controlador o biblioteca

SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE — Controlador de dispositivos CAN y CAN-FD del Simma software

Controlador de dispositivos CAN y CAN-FD de Simma Software, diseñado para ofrecer una eficiencia de comunicación sin precedentes y una latencia reducida. Diseñado para integrarse perfectamente con su hardware, este controlador proporciona una base sólida para aplicaciones que requieren una (...)

Controlador o biblioteca

SIMMA-3P-CANOPEN — Pila de protocolos CANopen de Simma

Libere todo el potencial de su sistema integrado con nuestra innovadora pila de protocolos CANopen. Diseñada para una integración perfecta y una alta fiabilidad, esta pila de software es la solución perfecta para desarrolladores e ingenieros que buscan implementar el protocolo de comunicación (...)

Controlador o biblioteca

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER — J1939 y cargador de arranque UDS flash de Simma

Aumente la gestión del firmware de su vehículo con el cargador de arranque flash de Simma Software, diseñado para proporcionar actualizaciones de firmware perfectas, seguras y eficientes a través de varios protocolos de comunicación de automoción. El cargador de arranque está diseñado para admitir (...)

Controlador o biblioteca

SIMMA-3P-ISO13400-STACK — Pila de protocolos ISO 13400 (DoIP) de Simma Software

La pila de diagnóstico sobre IP (DoIP) de Simma Software implementa todas las características necesarias del protocolo ISO 13400, por lo que es extremadamente sencillo pasar de los diagnósticos a otro protocolo, como ISO-TP/CAN. Esta pila administra la detección, la conexión y la autenticación del (...)

Controlador o biblioteca

SIMMA-3P-ISO15765-STACK — Pila de protocolos ISO 15765 de Simma Software

La pila de protocolos ISO 15765 fue diseñada por Simma Software, los expertos CAN, y se ha utilizado en más de un millón de ECU. La pila de protocolos abstrae los detalles técnicos y la complejidad asociados con la codificación y decodificación de los mensajes ISO 15765. El código fuente (...)

Controlador o biblioteca

SIMMA-3P-LIN-STACK — LIN software stack from Simma Software

A LIN (Local Interconnect Network) device driver is a crucial software component designed for embedded systems, enabling communication between the microcontroller and various devices in automotive and industrial applications through the LIN bus. This lightweight, cost-effective communication system (...)

Controlador o biblioteca

SIMMA-3P-NMEA2000-STACK — Pila de protocolos NMEA 2000 de Simma Software

La pila de protocolos NMEA 2000 fue diseñada por Simma Software, un experto CAN reconocido a nivel nacional, para satisfacer las exigentes necesidades de la red de área de controlador (CAN) de alta velocidad. El código fuente NMEA 2000 utiliza un diseño modular de alto rendimiento y tiene una API (...)

Controlador o biblioteca

SIMMA-3P-UDS — Pilas de protocolos de cliente UDS y servidor UDS de Simma

Aumente las capacidades de diagnóstico de sus sistemas de automoción con la pila de servicios de diagnóstico unificados (UDS) de Simma Software. Adaptada para la industria automotriz, esta solución de software está diseñada para facilitar la comunicación entre los vehículos y los equipos de (...)

Controlador o biblioteca

SIMMA-3P-XCP-STACK — Pila Procotol de calibración CAN (XCP) de Simma Software

El Protocolo de calibración CAN (XCP) facilita la carga/descarga de datos en tiempo real a través de CAN, CAN-FD, Ethernet y muchas otras redes. Esta funcionalidad permite que los dispositivos host grafiquen, procesen datos, carguen parámetros de calibración, variables de memoria e imágenes de (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.