Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
Techno Horizon CO., LTD.
Provides various products and services based on imaging, IT and robotics
Techno Horizon CO., LTD. has over 20 years of projector design and production experience. They offer highly robust projectors for 3D Imaging. Thier standard 0.3" and 0.47" models incorporate effective functions for 3D Imaging, such as external synchronization and uploading of arbitrary patterns, and are highly robust due to the use of components that do not deteriorate over time. Customization is available, contact Techno Horizon CO., LTD. for more information.
-
+81 528238551
- Contacte a un socio
- www.technohorizon.co.jp
- Módulo óptico
- América del Sur
- América del Norte
- China
- Europa
- India
- Japón
- Oceanía
- Resto de Asia
- Chikama-tori 2-13-1 Minami-ku
- Nagoya, 457-0071
- Japan
Recursos
TECHNO-3P-DLP3310-D — Módulos ópticos de TECHNO HORIZON Co., Ltd. para visualización con DLP3310
Techno Horizon Co. Ltd. Es una empresa independiente de terceros con experiencia en el diseño y fabricación de módulos ópticos, un conjunto compacto que incluye un dispositivo de microespejo digital, una fuente de iluminación, y óptica y mecánica asociada, para aplicaciones de visualización DLP® (...)