Würth Elektronik

Productos Wi-Fi
CC3220SF MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
  • Tarjeta secundaria
Sede central
  • Max-Eyth-Strasse 1
  • Waldenburg, 74638
  • Germany

Recursos

Placa de evaluación

WURTH-3P-CORDELIA-I — Módulo de IoT Wi-Fi de Wurth Elektronik

El Cordelia-I es un módulo de radio WLAN compacto basado en IEEE 802.11 b/g/n, que está diseñado para utilizarse como submódulo de conectividad del internet de las cosas (IoT) con el objetivo de proporcionar conectividad segura en la nube a un sistema integrado. El módulo actúa como puente entre un (...)

Tarjeta secundaria

WURTH-3P-CALYPSO — Módulo de radio Wi-Fi de Wurth Elektronik

El módulo WLAN Calypso es un módulo WiFi compacto basado en IEEE 802.11 b/g/n con una pila TCP/IP totalmente funcional. El borde almenado, la configuración inteligente de la antena y un estilo de comando AT fácil de usar facilitan la integración en cualquier aplicación integrada. El módulo es (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.