Critical Link LLC

System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services

Critical Link is a US-based embedded systems company offering System on Modules and scientific imaging platforms for electronic applications around the world. The MitySOM® and MityDSP® families incorporate DSP, FPGA, and ARM technologies, and are designed for long product lifespan and performance in the field.

Critical Link works with OEMs in a wide range of industries including test and measurement, medical, scientific, defense, and infrastructure. Critical Link also provides engineering expertise for our customers’ product development projects including hardware design, software development, prototyping, and production.

Arm ベースのプロセッサ
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 6712 Brooklawn Parkway
  • Syracuse, NY 13211
  • Syracuse, New York, 13211
  • United States

参照情報

評価ボード

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 — Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.

評価ボード

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A — AM62A3/AM62A7 の各プロセッサ向け、Critical Link の MitySOM-AM62A システム オン モジュール

MitySOM-AM62A ファミリのシステム オン モジュールは、AM62Ax プロセッサを搭載しています。このモジュールは、eMMC フラッシュ、オクタルまたはクワッド SPI NOR フラッシュ、LPDDR4 RAM メモリ サブシステムを搭載しています。MitySOM-AM62 は、高集積の組込みシステムに適した、包括的でフレキシブルな CPU インフラを実現します。

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。