CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A

AM62A3/AM62A7 の各プロセッサ向け、Critical Link の MitySOM-AM62A システム オン モジュール

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A

購入

概要

MitySOM-AM62A ファミリのシステム オン モジュールは、AM62Ax プロセッサを搭載しています。このモジュールは、eMMC フラッシュ、オクタルまたはクワッド SPI NOR フラッシュ、LPDDR4 RAM メモリ サブシステムを搭載しています。MitySOM-AM62 は、高集積の組込みシステムに適した、包括的でフレキシブルな CPU インフラを実現します。

特長
  • 38.1mm x 69.6mm    
  • 260 ピンの SO-DIMM エッジ コネクタ
  •  最大 16GB の LPDDR4、128GB の eMMC、256MB のオクタル / クワッド SPI NOR フラッシュ
  • 2 個の USB 2.0 と、2 個の Gb イーサネット
  • MitySOM-AM62x とピン互換 (LVDS ディスプレイ インターフェイスなし)
  • Linux Yocto
Arm ベースのプロセッサ
AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視

購入と開発の開始

評価ボード

MITYSOM-AM62A-DVK — Development kit for MitySOM-AM62A

評価ボード

MITYSOM-AM62A — MitySOM-AM62A system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Critical Link LLC.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。