Elprotronic Inc.

Production programming solutions

Elprotronic is a leading manufacturer and provider of Flash & Gang programmers in embedded systems. Headquartered in Canada with offices in Silicon Valley, and Central Europe.

Elprotronic has a Worldwide distribution network. Elprotronic differentiates itself from others by offering a line of Secure, Fast and Reliable Production Flash and Gang Programmers for MPUs, and MCUs.

お問い合わせ
ご提供リソース
  • ソフトウェア・プログラミング・ツール
  • ハードウェア・プログラミング・ツール
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 35 Austin Rumble Crt.
  • King City, L7B 0B2
  • Canada

参照情報

ハードウェア・プログラミング・ツール

ELPRO-3P-C-GANG — スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション

高速、フレキシブル、かつ信頼性の高い新しいギャング プログラミング (複数デバイスへの書き込み) ソリューション。このプログラマは最新のテクノロジーを採用しており、以下のことを実現できます。

  • 同時に 6 個のターゲットへのプログラム (書き込み) が可能です。
  • 接続済みの各ターゲットを個別に制御します。
  • スタンドアロン モードと、PC 使用の対話型プログラミング モードで動作します。
  • スタンドアロン モードでは、内部フラッシュから 6 個のターゲットをプログラムします。
  • MicroSD カードが挿入可能であり、より多くの画像またはより大きいファイルをロードするオプション。
  • SPI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

ELPRO-3P-XS-FP-MSP — Elprotronic MSP430 production programming tool

Flash Programmer for all MSP43x products via JTAG, SBW or BSL communication. Up to 64 programmers can be connected over USB to one PC. Windows™ XP, 7, 8, 10 and Debian Linux support for x86_64 (amd64) and armhf architectures. Runs on Raspberry Pi and Orange Pi One. Easy to use GUI allows the (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。