ELPRO-3P-C-GANG

スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション

ELPRO-3P-C-GANG

概要

高速、フレキシブル、かつ信頼性の高い新しいギャング プログラミング (複数デバイスへの書き込み) ソリューション。このプログラマは最新のテクノロジーを採用しており、以下のことを実現できます。

  • 同時に 6 個のターゲットへのプログラム (書き込み) が可能です。
  • 接続済みの各ターゲットを個別に制御します。
  • スタンドアロン モードと、PC 使用の対話型プログラミング モードで動作します。
  • スタンドアロン モードでは、内部フラッシュから 6 個のターゲットをプログラムします。
  • MicroSD カードが挿入可能であり、より多くの画像またはより大きいファイルをロードするオプション。
  • SPI 経由で外部フラッシュまたは EEPROM の内容を直接プログラムすること、あるいはターゲット マイコン独自のペリフェラルを使用し、マイコンをプロキシとして扱ってプログラムすることが可能。
  • Windows (32 ビットと 64 ビット) および Linux をサポート。
  • PC からプログラマへの USB-C® 接続機能。
  • プログラマからターゲットへのサポート対象プロトコル:
    • ARM:JTAG、cJTAG、SWD。
    • MSP430:JTAG、SBW、BSL。
    • SPI フラッシュ:SPI、QSPI。
  • VCC (1.65V ~ 5V)、1MHz ~ 15MHz の範囲のプログラマブル ターゲット クロック、最大 1M バイト/秒のプログラミング速度。
  • シリアライズ、機能テスト、クォータ (割り当て量)、並列ギャング プログラミング機能。
  • CLI、C++、C#、LabView をサポート:最大 64 台のプログラマを 1 台の PC に接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Elprotronic Inc.

購入と開発の開始

ハードウェア・プログラミング・ツール

C-GANG-TI — C-GANG フラッシュ プログラマ (複数デバイスへの書き込みツール):TI (テキサス・インスツルメンツ)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Elprotronic Inc..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。