Emotas embedded communication GmbH

Provider of CAN based protocol stacks and bootloaders for CANopen, J1939, ISO-TP or UDS and others

Emotas embedded communication GmbH has been founded in  2012 and is  an embedded software development company headquartered in Germany. The company’s main focus is providing communication protocol stacks, tools and bootloaders for various CAN-based protocols such as CANopen, J1939, ISO-TP or UDS.  
In addition to these products, the company offers training, consulting and software development services for this communication protocols.

リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F280039 C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、AES TMS320F28069M 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28335 150MIPS で、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

 

汎用マイコン
MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

 

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS570LS3137 Arm Cortex-R4F 採用、EMAC と FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ドライバまたはライブラリ
サポート対象の地域
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 北米
本社
  • Fritz-Haber-Str. 9
  • Merseburg, 6217
  • Germany

参照情報

ドライバまたはライブラリ

EMO-3P-CANOPEN — Emotas 社の CANopen プロトコル スタック

emotas CANopen スタックは、以下のような複数の TI マイコン プラットフォームをサポートしています。MSPM0、各種 TMS3200、Hercules、Sitara 。 CANopen スタックには複数のエディションがあり、多様なアプリケーションのニーズに対応しています。サポート対象は、CiA 301 (CAN in Automation) と CiA 305 の各規格に対応するすべての CANopen 機能です。オプションの拡張パッケージは、EnergyBus など、CANopen をベースとする他の通信プロファイル、デバイス プロファイル、アプリケーション (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。