(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Engicam s.r.l.
System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services
ENGICAM is focused on designing, developing, and producing high-performance embedded computing products focused on the following core principles:
Longevity: All modules have a guaranteed long-term production availability, up to 15 years from CPU launch.
Smallest form factor: For easy integration, modules are designed and developed taking care to minimize the form factor.
Robustness: Engicam modules are proven in hundreds of different applications under extremely hard thermal and mechanical operating conditions.
Scalability: The majority of Engicam modules are available in SODIMM, MicroGEA, or SMARC formats and are mutually compatible for a complete scalability.
-
+39-055-731-1387
- パートナーへのお問い合わせ
- www.engicam.com
- 評価ボード
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- Via dei Pratoni, 16
- 50018 Scandicci (Florence) Italy
- Florence, 50018
- Italy
参照情報
ENGCM-3P-ICORE-AM62X — Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will (...)