ENGCM-3P-ICORE-AM62X
Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
ENGCM-3P-ICORE-AM62X
概要
The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will offer up to Full HD (1080p, 60fps) display support and optional 3D graphics acceleration for use in a broad range of open-frame industrial HMI panels. Additionally, the extensive set of peripherals and optimized power architecture create a module well-suited for a broad range of industrial and automotive applications.
特長
- 67.6 mm x 32.1 mm
- SO-DIMM, 200 edge connector pins
- 1-GB or 2-GB DDR4, min. 8-GB eMMC
- 2x USB2.0, 2x on-board Gb Ethernet PHY, I2S audio
- Pin-to-pin compatible with other modules with EDIMM 2.0 pinout definition
- Linux Yocto, Android, CODESYS PROFINET device and controller software stacks
購入と開発の開始
ENGCM-3P-ICORE-AM62X — i.Core-AM62x system on module based on AM623 and AM625 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。