(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
iesy GmbH
System on module vendor for TI Arm-based processors with standard, scalable modules
iesy GmbH is a technological market leader for innovative and sophisticated embedded computing solutions. They are collaborative partners for the development, prototyping, series production and maintenance of individual electronic products. Their product range includes computer modules, computer boards and systems as well as customer-specific developments in the field of software and hardware. Their embedded systems are characterized by high scalability, maximum compatibility and long-term availability.
-
+49-2354-70655-0
- パートナーへのお問い合わせ
- www.iesy.com
- 評価ボード
- ヨーロッパ
- Darmcher Grund 22
- Meinerzhagen, 58540
- Germany
参照情報
IESY-3P-OSM-LF-AM62 — Arm Cortex-A53 と GPU を搭載した AM623 と AM625 の各プロセッサ向け、iesy GmbH 社の OSM-LF システム オン モジュール
iesy 社の AM62xx OSM-LF は、45mm x 45mm のサイズであり、多様なアプリケーション オプションを取り揃えています。ここで使用しているオペレーティング システムは、Yocto をベースとするオープン ソース Linux の 1 つです。AM62x プロセッサを採用すると、産業用と車載の各アプリケーションで、高度なセキュリティ機能を搭載したシステムを実現できます。このプロセッサは、統合型ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用し、IP (知的財産) を保護するためにセキュア ブートを実現します。
他の顕著な利点は、ECC 付きのメイン メモリ (...)