Pionix GmbH

Open-source software stacks and customized solutions for EV charging systems

PIONIX is a company that wants to accelerate the shift to clean mobility, and the company that initiated EVerest: a Linux-based open source software for AC and DC charging points.

With their deep knowledge of chargers, hardware components and software, PIONIX supports the full software product lifecycle. Under the product name BaseCamp PIONIX provides maintenance, integration and update services for the EVerest system.

This mission of PIONIX is to make sure that your chargers are up and running and ready to charge any car any time.

EVerest integrates all relevant charging standards like OCPP 1.6 and 2.0, ISO 15118, DIN SPEC 70121, EN61851 and all further standards to come. User interfaces and other features can be added to make the charger unique for your customer. EVerest is licensed under Apache 2.0, so can be fully commercialized, with your own additions and features and your own license.

As part of the Linux Foundation Energy, the EVerest community will also implement future requirements like grid relevant mechanisms (such as, dynamic electricity price, load balancing / reduction or smart home).

By using the readily-available EVerest software stack, EV chargers can be brought to market faster and cheaper with reduced risks.

Arm ベースのプロセッサ
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • オペレーティング・システム (OS)
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Ewald-Renz-Straße 1a
  • 76669 Bad Schönborn, Germany
  • Bad Schönborn, 76669
  • Germany

参照情報

オペレーティング・システム (OS)

PIONX-3P-SW-EVSE — PIONIX® EVerest EV (電気自動車) 充電ステーション向け、オープン・ソースのオペレーティング・システム

EVerest は、Linux ベースのオープン・ソース・ソフトウェアで、AC と DC の各充電ポイントを対象にしています。

EVerest は、OCPP 1.6 と 2.0、ISO 15118、DIN SPEC 70121、EN61851 のような関連するすべての充電規格と、今後登場予定の他のすべての規格を統合しています。ユーザー・インターフェイスや他の機能を追加し、チャージャを自社の顧客固有の需要に合わせることができます。EVerest は Apache 2.0 のライセンスを取得済みなので、開発ユーザー独自の追加機能と独自のライセンスを活用して全面的に商品化することができます。 

  

(...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。