PIONX-3P-SW-EVSE
概要
EVerest は、Linux ベースのオープン・ソース・ソフトウェアで、AC と DC の各充電ポイントを対象にしています。
EVerest は、OCPP 1.6 と 2.0、ISO 15118、DIN SPEC 70121、EN61851 のような関連するすべての充電規格と、今後登場予定の他のすべての規格を統合しています。ユーザー・インターフェイスや他の機能を追加し、チャージャを自社の顧客固有の需要に合わせることができます。EVerest は Apache 2.0 のライセンスを取得済みなので、開発ユーザー独自の追加機能と独自のライセンスを活用して全面的に商品化することができます。
また、Linux Foundation Energy の一部である EVerest コミュニティはグリッド関連機能 (動的変動制の電気料金、負荷分散と負荷低減、スマート・ホームなど) のような将来を見据えた要件も実装する予定です。
容易に入手できる EVerest ソフトウェア・スタックを使用すると、EV (電気自動車) チャージャをより迅速かつ低コストで市場に投入し、リスクを低減することができます。
EVerest を創設したのは PIONIX 社です。同社は、クリーンな移動手段への移行を加速することを希望しています。
PIONIX は、チャージャ、ハードウェア部品、ソフトウェアに関する自社の豊富な知識を活用し、ソフトウェア製品のライフサイクル全体をサポートします。製品名の土台になっている「BaseCamp PIONIX」は、EVerest システムのメンテナンス、統合、更新に関するサービスを実施します。
PIONIX の目標は、開発ユーザーが製作したチャージャが継続的に動作し、どのような自動車もいつでも確実に充電できるようにすることです。
ダウンロード
LFENERGY-EVEREST — LF™ Energy EVerest project
LFENERGY-EVEREST — LF™ Energy EVerest project
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。