(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Würth Elektronik
-
+49 7942 / 945-0
- パートナーへのお問い合わせ
- www.we-online.com/en
- ドーター・カード
- 評価ボード
- Max-Eyth-Strasse 1
- Waldenburg, 74638
- Germany
参照情報
WURTH-3P-CALYPSO — Wurth Elektronik の Wi-Fi 無線モジュール
Calypso WLAN モジュールは、IEEE 802.11 b/g/n をベースとするコンパクトな Wi-Fi モジュールで、フル機能の TCP/IP スタックを搭載しています。エッジ キャスタレーション (端面スルーホール)、スマート アンテナ構成、使いやすい AT コマンド スタイルを採用した結果、各種組込みアプリケーションに比較的容易に統合できます。このモジュールは IPv4 と IPv6 の両方をサポートしており、SNTP、DHCPv4、DHCPv6、mDNS、HTTP(S)、MQTT など、いくつかの一般的なネットワーク アプリケーションをすぐに実装することができます。最大 6 (...)
WURTH-3P-CORDELIA-I — Wurth Elektronik の Wi-Fi IoT モジュール
Cordelia-I は、組込みシステムにセキュアなクラウド接続を提供する IoT 接続サブモジュールとして使用することを目的とした、IEEE 802.11 b/g/n をベースとするコンパクトな WLAN 無線モジュールです。このモジュールは、エンド システムのホスト マイコンとクラウド プラットフォームの間のブリッジとして機能します。エッジ キャスタレーション (端面スルーホール) 接続、スマート アンテナ構成、使いやすい AT スタイルのコマンド インターフェイスを採用した結果、各種組込みアプリケーションに比較的容易に統合できます。シリアル (...)
WURTH-3P-SN6507 — WURTH + SN6507 hardware development kit for converter performance evaluation
The SN6507 Developmet Kit includes two boards that enable the evaluation of the SN6507 converter's performance. The two boards contain Wurth transformers from their WE-PPTI line of push-pull transformers. Board 650796 is a fixed board for a 24Vin - 15Vout application, and board 650700 is a (...)