WURTH-3P-CORDELIA-I

Wurth Elektronik の Wi-Fi IoT モジュール

WURTH-3P-CORDELIA-I

購入

概要

Cordelia-I は、組込みシステムにセキュアなクラウド接続を提供する IoT 接続サブモジュールとして使用することを目的とした、IEEE 802.11 b/g/n をベースとするコンパクトな WLAN 無線モジュールです。このモジュールは、エンド システムのホスト マイコンとクラウド プラットフォームの間のブリッジとして機能します。エッジ キャスタレーション (端面スルーホール) 接続、スマート アンテナ構成、使いやすい AT スタイルのコマンド インターフェイスを採用した結果、各種組込みアプリケーションに比較的容易に統合できます。シリアル ケーブルの置き換えや、クラウドとの接続を使用する低消費電力 IoT アプリケーションなどで Cordelia-I WLAN モジュールを採用すると、低消費電力の低 / 中スループット アプリケーション向けの堅牢な Wi-Fi 接続ソリューションを実現できます。Cordelia-I モジュールは、EN18031-1 規格に基づくサイバーセキュリティ 2022/30 の委任規制を含め、RED に完全に準拠しており、各種組込み IoT アプリケーションを構築するための安全な基盤となっています。

Wi-Fi 製品
CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Würth Elektronik

購入と開発の開始

評価ボード

CORDELIA-I — Wi-Fi IoT モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Würth Elektronik.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。