Annapolis Micro Systems

High-performance signal processing & embedded computing solutions provider

Annapolis Micro Systems is a small business, incorporated in 1982. Considered the leader in reconfigurable computing systems, Annapolis designs and manufactures embedded Commercial Off-The-Shelf (COTS) systems and products for digital signal processing and high performance embedded computing for the military and commercial markets. Annapolis has also developed the advanced graphical programming tool called CoreFire Next™, enabling customers to leverage the power of FPGAs to solve their most challenging applications. Annapolis has a 53,000-square-foot facility including engineering labs, and a surface mount assembly line, all located in beautiful Annapolis, Maryland, USA. Annapolis is a historic city located on the Chesapeake Bay and within easy driving distance of Washington, D.C. and Baltimore, MD.

The Annapolis quality management system has been registered by Intertek as conforming to the requirements of ISO 9001:2015. The management system is applicable to the design, development, manufacturing, and applications programming of COTS computing systems for the commercial and military markets. See the Annapolis Quality Policy.

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC12DJ2700 12비트, 듀얼 2.7GSPS 또는 싱글 5.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12DJ3200 12비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12DJ5200RF 듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS를 사용하는 RF 샘플링 12비트 ADC
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • 190 Admiral Cochrane Drive, Suite 130
  • Annapolis, Maryland, 21401
  • United States

자료

평가 보드

ANNAP-3P-WWDM60 — Annapolis Microsystems 4채널 ADC, 2채널 DAC FPGA 메자닌 카드, 최고 10GSPS

This high performance WILD FMC+ DM60 ADC & DAC has two input bandwidth options, internal sample clock options and internal 10MHz reference clock options. The WWDM60 has a choice of speed grades that utilize the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF up to 10GSPS. It allows for ADC and DAC (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다