ADC12DJ5200RF
- ADC core:
- 12-bit resolution
- Up to 10.4GSPS in single-channel mode
- Up to 5.2GSPS in dual-channel mode
- Performance specifications:
- Noise floor (–20dBFS, VFS = 1VPP-DIFF):
- Dual-channel mode: –151.8dBFS/Hz
- Single-channel mode: –154.4dBFS/Hz
- ENOB (dual channel, FIN = 2.4GHz): 8.6 Bits
- Noise floor (–20dBFS, VFS = 1VPP-DIFF):
- Buffered analog inputs with VCMI of 0V:
- Analog input bandwidth (–3dB): 8GHz
- Usable input frequency range: > 10GHz
- Full-scale input voltage (VFS, default): 0.8VPP
- Noiseless aperture delay (tAD) adjustment:
- Precise sampling control: 19fs Step
- Simplifies synchronization and interleaving
- Temperature and voltage invariant delays
- Easy-to-use synchronization features:
- Automatic SYSREF timing calibration
- Timestamp for sample marking
- JESD204C serial data interface:
- Maximum lane rate: 17.16Gbps
- Support for 64b/66b and 8b/10b encoding
- 8b/10b modes are JESD204B compatible
- Optional digital down-converters (DDC):
- 4x, 8x, 16x and 32x complex decimation
- Four independent 32-Bit NCOs per DDC
- Peak RF Input Power (Diff): +26.5dBm (+ 27.5dBFS, 560x fullscale power)
- Programmable FIR filter for equalization
- Power consumption: 4W
- Power supplies: 1.1V, 1.9V
The ADC12DJ5200RF device is an RF-sampling, giga-sample, analog-to-digital converter (ADC) that can directly sample input frequencies from DC to above 10GHz. ADC12DJ5200RF can be configured as a dual-channel, 5.2GSPS ADC or single-channel, 10.4GSPS ADC. Support of a useable input frequency range of up to 10GHz enables direct RF sampling of L-band, S-band, C-band, and X-band for frequency agile systems.
The ADC12DJ5200RF uses a high-speed JESD204C output interface with up to 16 serialized lanes supporting up to 17.16Gbps line rate. Deterministic latency and multi-device synchronization is supported through JESD204C subclass-1. The JESD204C interface can be configured to trade-off line rate and number of lanes. Both 8b/10b and 64b/66b data encoding schemes are supported. 64b/66b encoding supports forward error correction (FEC) for improved bit error rates. The interface is backwards compatible with JESD204B receivers.
Innovative synchronization features, including noiseless aperture delay adjustment and SYSREF windowing, simplify system design for multi-channel applications. Optional digital down converters (DDCs) are available to provide digital conversion to baseband and to reduce the interface rate. A programmable FIR filter allows on-chip equalization.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF RF 샘플링 12비트 듀얼 5.2GSPS 또는 싱글 10.4GSPS ADC 평가 모듈
ADC12DJ5200RF 평가 모듈(EVM)을 이용해 ADC12DJ5200RF 장치를 평가할 수 있습니다. ADC12DJ5200RF는 버퍼링된 아날로그 입력을 지원하는 저전력, 12비트, 듀얼 5.2GSPS/싱글 10.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)로, 프로그래머블 NCO 및 데시메이션 설정을 지원하는 통합 디지털 다운 컨버터(프로그래머블 12비트 및 8비트 ADC 출력 포함)로, JESD204B/C 인터페이스를 지원합니다. EVM에는 광범위한 신호 소스 및 주파수를 수용할 수 있는 트랜스포머 커플 (...)
TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF을 갖춘 고속 RF 샘플링 완전 차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈
TSW14J59EVM — TSW14J59 평가 모듈
TI TSW14J59 평가 모듈(EVM)은 새로운 TI JESD204C_B 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터), 고속 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 및 아날로그 프론트 엔드(AFE)의 성능을 평가하는 데 사용되는 차세대 데이터 캡처 카드입니다.
Kintex Ultrascale+® FPGA로 채워지고 JESD204B/C IP 솔루션을 사용하는 TSW14J59는 1Gbps~32Gbps의 모든 레인 속도를 1~16레인으로 지원하도록 동적으로 구성할 수 있습니다.
HSDC Pro(High-Speed Data Converter Pro) (...)
ANNAP-3P-WWDM60 — Annapolis Microsystems 4채널 ADC, 2채널 DAC FPGA 메자닌 카드, 최고 10GSPS
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
고속 ADC(≥10 MSPS)
RF 트랜시버
RF 트랜스미터
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
고속 ADC(≥10 MSPS)
초음파 AFE
RF 트랜시버
RF 리시버
RF 트랜스미터
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
지원 소프트웨어
FREQ-DDC-FILTER-CALC — RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator
This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.
In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
RF 트랜시버
RF 리시버
SLVRBH0 — ADC12DJ5200RF-EVM Assembly Package
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-01027 — 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-01028 — 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계
TIDA-010128 — 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
FCCSP (ZEG) | 144 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.