ADS4229
- Maximum Sample Rate: 250 MSPS
- Ultralow Power with Single 1.8-V Supply:
- 545-mW Total Power at 250 MSPS
- High Dynamic Performance:
- 80.8-dBc SFDR at 170 MHz
- 69.4-dBFS SNR at 170 MHz
- Crosstalk: > 90 dB at 185 MHz
- Programmable Gain Up to 6 dB for
SNR and SFDR Trade-off - DC Offset Correction
- Output Interface Options:
- 1.8-V Parallel CMOS Interface
- DDR LVDS With Programmable Swing:
- Standard Swing: 350 mV
- Low Swing: 200 mV
- Supports Low Input Clock Amplitude
Down to 200 mVPP - Package: 9-mm × 9-mm, 64-Pin Quad Flat
No-Lead (QFN) Package
The ADS4229 is a member of the ADS42xx ultralow-power family of dual-channel, 12-bit and 14-bit analog-to-digital converters (ADCs). Innovative design techniques are used to achieve high dynamic performance, while consuming extremely low power with a 1.8-V supply. This topology makes the ADS4229 well-suited for multi-carrier, wide-bandwidth communications applications.
The ADS4229 has gain options that can be used to improve spurious-free dynamic range (SFDR) performance at lower full-scale input ranges. This device also includes a dc offset correction loop that can be used to cancel the ADC offset. Both double data rate (DDR) low-voltage differential signaling (LVDS) and parallel complementary metal oxide semiconductor (CMOS) digital output interfaces are available in a compact QFN-64 PowerPAD™ package.
The device includes internal references while the traditional reference pins and associated decoupling capacitors have been eliminated. The ADS4229 is specified over the industrial temperature range (–40°C to +85°C).
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
고속 ADC(≥10 MSPS)
초음파 AFE
RF 트랜시버
RF 리시버
RF 트랜스미터
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
지원 소프트웨어
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
RF 리시버
하드웨어 개발
평가 보드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |