INA219
- Senses Bus Voltages from 0 to 26 V
- Reports Current, Voltage, and Power
- 16 Programmable Addresses
- High Accuracy: 0.5% (Maximum) Over
Temperature (INA219B) - Filtering Options
- Calibration Registers
- SOT23-8 and SOIC-8 Packages
The INA219 is a current shunt and power monitor with an I2C- or SMBUS-compatible interface. The device monitors both shunt voltage drop and bus supply voltage, with programmable conversion times and filtering. A programmable calibration value, combined with an internal multiplier, enables direct readouts of current in amperes. An additional multiplying register calculates power in watts. The I2C- or SMBUS-compatible interface features 16 programmable addresses.
The INA219 is available in two grades: A and B. The B grade version has higher accuracy and higher precision specifications.
The INA219 senses across shunts on buses that can vary from 0 to 26 V. The device uses a single 3- to 5.5-V supply, drawing a maximum of 1 mA of supply current. The INA219 operates from 40°C to 125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
INA219EVM — INA219 평가 모듈
INA219EVM 주요 하드웨어는 INA219 테스트 보드 및 USB DIG 플랫폼 두 보드로 구성됩니다. INA219 테스트 보드에는 INA219, 외부 연결을 위한 터미널 스트립, 장치 구성을 위한 여러 점퍼가 포함되어 있습니다. USB DIG 플랫폼에는 USB 인터페이스가 내장된 8052 마이크로컨트롤러가 포함되어 있습니다. 마이크로컨트롤러는 INA219와 통신하는 데 필요한 I2C 신호를 생성합니다. USB DIG 플랫폼에는 3V/5V 프로그래머블 선형 레귤레이터, 전원 제어용 스위치, 범용 디지털 I/O 및 SPI (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
SBOR021 — Power Monitor Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
디지털 전원 모니터
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00818 — mPOS(모바일 전자 매장) 전원 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치